Onderdeel, AKVA 10-3, Doorlaat 10-3
068F0528
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKVA 10-3, Type aanduiding: Doorlaat 10-3, Reparatiekit
068F0528
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKVA 10-3 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Orifice Kit 10-3, AKVA 10 MU 10/180 |
| Max. Werkdruk [bar] | 42.0 bar |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Doorlaat 10-3 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099079 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |