Danfoss logo
AKV orifice

Onderdeel, AKVA 10-1, Doorlaat 10-1

068F0526

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKVA 10-1, Type aanduiding: Doorlaat 10-1, Reparatiekit

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productAKVA 10-1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Material DescriptionOrifice kit 10-1 AKVA 10 MU 10/180
Max. Werkdruk [bar]42.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Kenmerkend
Waarde
MOPD[bar/psi]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen voor elektrische ventielen
ProductnaamReparatiekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingGEEN
Type aanduidingDoorlaat 10-1
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.03 Kilogram
Netto gewicht0.021 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.076 Liter
EAN/UPC5702422098935