Algemeen toebehoren, Accessoirezakje, Schroeven & sluitringen
068B0018
068B0018
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | TE5/12/20TQ5/12/20 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | For angleway bodies |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Material Description | Accessory bag |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 4 x rvs schroeven4 x SS sluitringen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Algemeen toebehoren |
| Productnaam | Accessoirezakje |
| Producttype | Accessoirezakje |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Schroeven & sluitringen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.055 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |