Adapter, TSA
068-4101
Type aanduiding: Adapter, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 116
068-4101
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | MessingKoper |
| Aansluittype | Soldeer, ODF |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | T2 / TE2 |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 116 pc |
| LRA HST alt [A] | 6 mm |
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
| Meer informatie | MET FILTER |
| Naam onderdelenprogramma | T2/TE2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Adapter |
| Productnaam SCIP-dossier | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Producttype | TSA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Type aanduiding | Adapter |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.058 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |