Adapter, TSA
068-2080
Type aanduiding: Adapter, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 45
068-2080
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/8 in |
| Aansluitmateriaal | MessingKoper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | T2 / TE2 |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Identiek product | 068-2060 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Naam onderdelenprogramma | T2/TE2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Adapter |
| Productnaam SCIP-dossier | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Producttype | TSA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Type aanduiding | Adapter |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.048 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |