Algemeen toebehoren, Voelerklem, Accessoire
067N0551
Producttype: Accessoire, Type aanduiding: Voelerklem, 140 mm, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40
067N0551
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | TD1TGE10 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Max. diam. 28mm / 1 1/8inch buis |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Algemeen toebehoren |
| Productnaam | Voelerklem |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Voelerklem |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.023 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.074 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |