Element voor expansieklep, PHT, Element
067B3316
Gebruikt in product: PHTN, Type aanduiding: Element
067B3316
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Drukvereffening | Extern vereffend |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | PHTN |
| Goedkeuring | EACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| Lengte capillair [inch] | 118.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 3000 mm |
| Material Description | PHT Element |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 400 psig |
| MOP-punt [°C] | 15 °C |
| MOP-punt [°F] | 60 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MOP-punt [psig] | MOP 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Element voor expansieklep |
| Producttype | PHT |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aanduiding | Element |
| Type aansluiting drukvereffening | Flare |
| Vereffeningsgrootte [inch] | 1/4 in |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.55 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.45 Kilogram |
| Volume | 1.615 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |