Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Element voor expansieklep, PHT, Element

067B3315

Gebruikt in product: PHTN, Type aanduiding: Element

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productPHTN
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Koelmiddel(en)R134a
Lengte capillair [inch]197.0 in
Lengte capillair [mm]5000 mm
Material DescriptionPHT Element
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElement voor expansieklep
ProducttypePHT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurbereik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aanduidingElement
Type aansluiting drukvereffeningFlare
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.594 Kilogram
Netto gewicht0.478 Kilogram
Volume2.172 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428034593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm