Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Element voor expansieklep, PHT, Element

067B3304

Gebruikt in product: PHTX, Type aanduiding: Element

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productPHTX
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Koelmiddel(en)R22/R407C
Lengte capillair [inch]197.0 in
Lengte capillair [mm]5000 mm
Material DescriptionPHT TH.Element BER.N 5 M PED
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElement voor expansieklep
ProducttypePHT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aanduidingElement
Type aansluiting drukvereffeningFlare
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.57 Kilogram
Netto gewicht0.484 Kilogram
Volume1.704 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm