Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element voor expansieklep, PHT, Element

067B3303

Gebruikt in product: PHTX, Type aanduiding: Element

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productPHTX
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Koelmiddel(en)R22/R407C
Lengte capillair [inch]118.0 in
Lengte capillair [mm]3000 mm
Material DescriptionPHTX Thermostatic element
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElement voor expansieklep
ProducttypePHT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aanduidingElement
Type aansluiting drukvereffeningFlare
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.584 Kilogram
Netto gewicht0.46 Kilogram
Volume1.618 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm