Danfoss logo
BPV-1204AD, Danfoss Saginomiya BPV solenoid valve

Magneetklep, BPV

061N1009

Type aanduiding: BPV-1204AD
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionBPV Solenoid Valve 1204AD*A9R
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeBPV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SpoelNee
Type aanduidingBPV-1204AD
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.55 Kilogram
Netto gewicht0.537 Kilogram
Volume2.239 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428270045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm