Afvoerpomp, PJV
061H2006
Afvoerpomp, Producttype: PJV
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
061H2006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | PJV Drain Pump 1018 I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Pompen |
| Productnaam | Afvoerpomp |
| Producttype | PJV |
| Type aanduiding | PJV-1018 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.615 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.584 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.903 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275897 |