Regelaar voor afsluiter met stappenmotor aandrijving, LNE
061G9055
Regelaar voor afsluiter met stappenmotor aandrijving, Producttype: LNE
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
061G9055
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | LNE Stepper Valve Driver ZN20-020 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Elektronische regelaars |
| Productnaam | Regelaar voor afsluiter met stappenmotor aandrijving |
| Producttype | LNE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | LNE-ZN20-020 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.346 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.329 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276344 |