Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Capillair

060-017166

Type aanduiding: Capillair, Gebruikt in product: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting notities50 mm "buisuiteinde"
Batterijen inbegrepenNo
Capilaire leiding materiaalKoper
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productKPMPRTWVFXWVOWVS
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Interne/Externe drukinlaatFemale
Lengte capillair [inch]39.0 in
Lengte capillair [mm]1000 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionRT/KP CAPPILAIRE LEIDING 1,0 M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAlgemeen toebehoren
ProductnaamCapillair
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Type aanduidingCapillair
Type drukinlaatFlare
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.101 Kilogram
Netto gewicht0.096 Kilogram
Volume0.218 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm