CBA-20
047B3201
Productbeschrijving: Hulpcontact, Type aanduiding: CBA-20, Functie: 2 make, Gebruikt in product: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
047B3201
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bevestiging | VOORKANT, MAX. 1 PER STROOMONDERBREKER |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | 2 make |
| Gebruikt in product | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Goedkeuring | CEEACUKCAUL Erkend |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Hulpcontacten | 2 NO (13-14, 23-24) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | CBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Hulpcontact |
| Productgroep | Contactor/motorstarter access |
| Productnaam | Auxiliary contact block |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | CBA-20 |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.018 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.016 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |