BCI 1
047B010466
Type aanduiding: BCI 1, Gebruikt in product: MOTOR STARTER 6-30A, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
047B010466
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukknoppen | Stop/reset |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | PADDESTOELVORMIGE STOP-/RESETKNOP |
| Gebruikt in product | MOTOR STARTER 6-30A |
| Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | BCI 1 Enclosure Box |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Behuizing |
| Productgroep | Toegang contactor/motorstarter |
| Productnaam | Enclosure |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type aanduiding | BCI 1 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.368 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.368 Kilogram |
| Volume | 2.279 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |