Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

BCI 2

047B010266

Type aanduiding: BCI 2, Gebruikt in product: MOTOR STARTER 6-30A, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukknoppenStart-stop/reset
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gebruikt in productMOTOR STARTER 6-30A
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Material DescriptionOMKASTING BCI-2
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductbeschrijvingBehuizing
ProductgroepToegang contactor/motorstarter
ProductnaamEnclosure
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Type aanduidingBCI 2
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.398 Kilogram
Netto gewicht0.378 Kilogram
Volume2.172 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm