Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektronische timer

042N0185

Elektronische timer, Gebruikt in product: Spoelen voor kleppen, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluiting formVorm A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctiePulsstart
Gebruikt in productSpoelen voor kleppen
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Material DescriptionELECTRONIC TIMER TYPE ET20M + PACKING
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren elektromagneetspoel
ProductnaamElektronische timer
ProducttypeAccessory
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803
Tijd bereik1 - 45 min
Timer inschakelvertraging [s] [max.]15 s
Timer inschakelvertraging [s] [min.]1 s
Type aanduidingET 20 M
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.07 Kilogram
Netto gewicht0.055 Kilogram
Volume0.315 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm