Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Onderdeel, EVR 32, Zuigerservicekit

042H0172

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVR 32, Type aanduiding: Zuigerservicekit, Reparatiekit

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEVR 32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. Werkdruk [bar]32.0 bar
Max. Werkdruk [psig]460 psig
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD[bar] 20W DC14 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen magneetkleppen
ProductnaamReparatiekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingGEEN
Spare part (EF013237)TRUE
Type aanduidingZuigerservicekit
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.222 Kilogram
Netto gewicht0.17 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422173830