Nippel, OUB 4
040B0256
Nippel, Gebruikt in product: OUB 4
040B0256
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 5/8 in |
| Aansluittype | Flare |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | OUB 4 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| LRA HST alt [A] | 16 mm |
| Material Description | Nipple 5/8 in For OUB 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Accessoires voor oliebeheer |
| Productnaam | Nippel |
| Productnaam SCIP-dossier | Accessory for OUB |
| Producttype | Accessory |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Type aanduiding | Nippel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.27 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.259 Kilogram |
| Volume | 0.152 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |