Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Nippel, OUB 1

040B0136

Nippel, Gebruikt in product: OUB 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]5/8 in
AansluittypeFlare
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productOUB 1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Koelmiddel(en)R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
LRA HST alt [A]16 mm
Material DescriptionNipple 5/8 in For OUB 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepAccessoires voor oliebeheer
ProductnaamNippel
Productnaam SCIP-dossierAccessory for OUB
ProducttypeAccessory
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Type aanduidingNippel
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.098 Kilogram
Netto gewicht0.096 Kilogram
Volume0.045 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422014089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm