Nippel, OUB 1
040B0134
Nippel, Gebruikt in product: OUB 1
040B0134
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluittype | Flare |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | OUB 1 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| LRA HST alt [A] | 12 mm |
| Material Description | Nipple 1/2 in For OUB 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Accessoires voor oliebeheer |
| Productnaam | Nippel |
| Productnaam SCIP-dossier | Accessory for OUB |
| Producttype | Accessory |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Type aanduiding | Koppeling |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.064 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |