Onderdeel, KV 28, Contraschroef
034L0210
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KV 28, Type aanduiding: Contraschroef, Borgschroef
034L0210
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KV 28KV 35 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen KV-kleppen |
| Productnaam | Borgschroef |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Contraschroef |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.66 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.627 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.142 Liter |
| EAN/UPC | 5702428040006 |