Onderdeel, KV 12, Contraschroef
034L0208
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KV 12, Type aanduiding: Contraschroef, Borgschroef
034L0208
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KV 12KV 15KV 22 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 108 pc |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen KV-kleppen |
| Productnaam | Borgschroef |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Contraschroef |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.628 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.627 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |