Onderdeel, KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Schraderklep
034L0006
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Type aanduiding: Schraderklep, Schraderklep
034L0006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KVD 12KVD 15KVPKVR |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen KV-kleppen |
| Productnaam | Schraderklep |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Schraderklep |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.5 Gram |
| Netto gewicht | 0.9 Gram |
| Volume | 0.02 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |