Danfoss logo
Accessoires voor elektrische ventielen, Kabel-product-details

Accessoires voor elektrische ventielen, Kabel

034G7120

Gebruikt voor productopmerkingen: Haakse connector, Type aanduiding: Kabel, Kabellengte [m]: 5, Gebruikt in product: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Bedrijfstemperatuur [°F] [Max]176 °F
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluitingM12
Gebruikt in productETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Gebruikt voor productopmerkingenHaakse connector
GoedkeuringCEEACRoHSUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Kabel isolatiemateriaalPVC
KabelkenmerkTwisted pair
Kenmerkend
Waarde
Kabellengte [ft]16.4 ft
Kabellengte [m]5.000 m
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionM12 female angle conn. cable 5m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAccessoires voor elektrische ventielen
ProductnaamKabel
ProducttypeAccessoire
Type aanduidingKabel
VerpakkingMulti-verpakking
Werktemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Werktemperatuur [°F] [min.]-40 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht371 Gram
Netto gewicht371 Gram
Volume1.764 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm