Accessoires voor elektrische ventielen, Kabel
034G7078
Gebruikt voor productopmerkingen: Rechte connector, Type aanduiding: Kabel, Kabellengte [m]: 12.2, Gebruikt in product: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8
034G7078
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Bedrijfstemperatuur [°F] [Max] | 176 °F |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Rechte connector |
| Goedkeuring | CEEACRoHSUKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Kabel isolatiemateriaal | PVC |
| Kabelkenmerk | Twisted pair |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabellengte [ft] | 40.0 ft |
| Kabellengte [m] | 12.200 m |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | Accessory cable M12/s 12.2m M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Accessoires voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| SCIP-dossiernr. | - |
| Type aanduiding | Kabel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werktemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
| Werktemperatuur [°F] [min.] | -40 °F |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.894 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.78 Kilogram |
| Volume | 1.764 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162466032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |