Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Onderdeel, ETS 250L, Actuatorset

034G3614

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ETS 250L, Type aanduiding: Actuatorset, Motor

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-karakteristiekLineair
Gebruikt in productETS 250L
GoedkeuringUL ErkendCECMIMCRNEACUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L
Max. Werkdruk [bar]37.0 bar
Max. Werkdruk [psig]536 psig
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen voor elektrische ventielen
ProductnaamMotor
Productnaam SCIP-dossierETS 250-800/KVS 42
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Type aanduidingActuatorset
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.077 Kilogram
Netto gewicht0.752 Kilogram
Volume6.248 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162288757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm