Cone, Servicekit, ETS 25, Multi-verpakking, 30 pc
034G2346
Producttype: Servicekit, Gebruikt in product: ETS 25
034G2346
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ETS 25 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Material Description | Service kit cone |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Cone |
| Producttype | Servicekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Conus |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.018 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.152 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428936712 |
| Proposition 65 | No significant risk |