Danfoss logo
M12 straight cable

Accessoires voor elektrische ventielen, Kabel

034G2205

Gebruikt voor productopmerkingen: Rechte connector, Type aanduiding: Kabel, Kabellengte [m]: 5, Gebruikt in product: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Bedrijfstemperatuur [°F] [Max]176 °F
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Gebruikt voor productopmerkingenRechte connector
GoedkeuringCERoHSUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kabel isolatiemateriaalCPE
Kenmerkend
Waarde
Kabellengte [ft]16.4 ft
Kabellengte [m]5.000 m
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionAccessory cable M12/s 5m M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAccessoires voor elektrische ventielen
ProductnaamKabel
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingKabel
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Werktemperatuur [°C] [Min]-40 °C
Werktemperatuur [°F] [min.]-40 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.302 Kilogram
Netto gewicht0.083 Kilogram
Volume0.785 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428833578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm