Accessoires voor elektrische ventielen, Kabel
034G2203
Gebruikt voor productopmerkingen: Rechte connector, Type aanduiding: Kabel, Kabellengte [m]: 3, Gebruikt in product: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
034G2203
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Bedrijfstemperatuur [°F] [Max] | 176 °F |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Rechte connector |
| Goedkeuring | CERoHSUKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Identiek product | 034G2331 |
| Kabel isolatiemateriaal | CPE |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabellengte [ft] | 9.8 ft |
| Kabellengte [m] | 3.000 m |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | Accessory cable M12/s 3m M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Accessoires voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Kabel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werktemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
| Werktemperatuur [°F] [min.] | -40 °F |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.206 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.083 Kilogram |
| Volume | 0.785 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |