Onderdeel, KVS; ETS, Actuator AST-G
034G2088
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KVS; ETS, Type aanduiding: Actuator AST-G, Motor
034G2088
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ETSKVS |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Korte spil, CO2-houdendAST-G motor |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 3 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Spare part actuator AST-G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Motor |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Actuator AST-G |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.735 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.666 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |