Onderdeel, EVR 15, Servicekit voor code 032Lxxxx
032L0555
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVR 15, Type aanduiding: Servicekit voor code 032Lxxxx, Reparatiekit
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
032L0555
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Functie | NO |
| Gebruikt in product | EVR 15EVR 18 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Material Description | EVR 15-18 NO V2 Service Kit MU15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Servicekit voor code 032Lxxxx |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.346 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.252 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702428984676 |