Onderdeel, ICFE 20, Servicekit
032F8031
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFE 20, Type aanduiding: Servicekit
032F8031
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFE 20 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 160 pc |
| Material Description | Armature tube ass'y / ICFE 20 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| MaxOPD[bar] 12W AC | 21 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 20W DC | 16 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Servicekit |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 69 Gram |
| Netto gewicht | 63.95 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5702428540025 |