Danfoss logo
Onderdeel, ICFE 20, Servicekit-product-details

Onderdeel, ICFE 20, Servicekit

032F8026

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFE 20, Type aanduiding: Servicekit

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICFE 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat160 pc
Material DescriptionDiaphragm assembly / ICFE 20
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MaxOPD[bar] 12W AC21 bar
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD[bar] 20W DC16 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepICF spare parts
ProductnaamReparatiekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingGEEN
Type aanduidingServicekit
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht75 Gram
Netto gewicht71 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162942284