Onderdeel, EVRB, Servicekit
032F5286
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVRB, Type aanduiding: Servicekit
032F5286
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NO |
| Gebruikt in product | EVRB |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 400 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 21 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Servicekit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.123 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.115 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422146797 |