Danfoss logo
Spare part - Packing

Onderdeel, EVR 25, Zuigerservicekit

032F3236

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVR 25, Type aanduiding: Zuigerservicekit

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEVR 25
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Material DescriptionSPARE PART KIT
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD[bar] 20W DC14 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepICM / ICS / ICLX spare parts
ProductnaamReparatiekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingGEEN
Type aanduidingZuigerservicekit
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.216 Kilogram
Netto gewicht0.165 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447