Revisiekit
032F2346
Type aanduiding: Revisiekit, Gebruikt in product: EVRST 10; EVRAT 10
032F2346
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVRAT 10EVRST 10 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Material Description | Overhaul kit - EVRAT/EVRST 10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Revisiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Revisiekit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.422 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.367 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.42 Liter |
| EAN/UPC | 5702428471930 |