Reparatiekit
032F2331
Type aanduiding: Reparatiekit, Gebruikt in product: EVRA 15; EVRS 15
032F2331
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVRA 15EVRS 15 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Material Description | Repair kit, EVRA / EVRS 15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Reparatiekit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.102 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.099 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.329 Liter |
| EAN/UPC | 5702428471619 |