Danfoss logo
Spare part - Packing

Onderdeel, EVR 25, Servicekit

032F0190

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVR 25, Type aanduiding: Servicekit, Reparatiekit

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEVR 25
Gebruikt voor productopmerkingenEerder ontwerp
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Material DescriptionSpare part kit
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen magneetkleppen
ProductnaamReparatiekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingGEEN
Type aanduidingServicekit
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.246 Kilogram
Netto gewicht0.24 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043