Onderdeel, EVR 2; EVR 3, Complete armatuur
032F0180
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVR 2; EVR 3, Type aanduiding: Complete armatuur, Armatuur voor leiding aansluiting
032F0180
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVR 2EVR 3 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | SPARE PART KIT EVR-2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Armatuur voor leiding aansluiting |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Complete armatuur |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.036 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.029 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702422014812 |