Flens, 65 mm, Stomplas
027N3065
Aansluitstandaard: DIN 2526, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027N3065
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 1/2 in |
| Aansluitstandaard | DIN 2526 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Uitsparing afdichting |
| Flens vorm | Rond |
| Flensversie | 9.0 B |
| Gebruikt in product | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 65 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Flanges DN65 |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.228 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.038 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |