Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Flens, 50 mm, Stomplas

027N3050

Aansluitstandaard: DIN 2526, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: WVTS 50; WVS 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitstandaardDIN 2526
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpUitsparing afdichting
Flens vormRond
Flensversie9.0 A
Gebruikt in productWVS 50WVTS 50
Height (EF000040)110
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]50 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlanges DN50
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)200

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.204 Kilogram
Netto gewicht4.979 Kilogram
Volume6.248 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm