Flens, 100 mm, Stomplas
027N3042
Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Rond |
| Flensversie | 14.0 A |
| Gebruikt in product | PM 80PML 80PMLX 80 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 100 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welding Flange set 4 in |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 14.264 Kilogram |
| Netto gewicht | 14.18 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |