Flens, 75 mm, Stomplas
027N3041
Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N3041
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 13.0 |
| Gebruikt in product | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Height (EF000040) | 127 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 75 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Flange set ANSI 36 3 in Butt Weld |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 136 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.74 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.638 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |