Danfoss logo
Flange set_027N3038

Flens, 50 mm, Stomplas

027N3038

Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 40
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie12.0
Gebruikt in productPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
LRA HST alt [A]50 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 in Butt Weld
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.161 Kilogram
Netto gewicht3.05 Kilogram
Volume1.561 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428196789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm