Danfoss logo
Flange set_027N3036

Flens, 40 mm, Stomplas

027N3036

Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/2 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie11.0
Gebruikt in productPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]40 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.279 Kilogram
Netto gewicht2.21 Kilogram
Volume0.889 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm