Danfoss logo
Flange set_027N3034

Flens, 32 mm, Stomplas

027N3034

Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie10.0
Gebruikt in productPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]32 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.616 Kilogram
Netto gewicht1.58 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.961 Liter
EAN/UPC5702428196826