Danfoss logo
Flange set_027N3033

Flens, 32 mm, Stomplas

027N3033

Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)136
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie3.0
Gebruikt in productEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Height (EF000040)64
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LRA HST alt [A]32 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)96

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.042 Kilogram
Netto gewicht0.92 Kilogram
Volume0.836 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428196833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm