Danfoss logo
Flange set_027N2665

Flens, 65 mm, Stomplas

027N2665

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)227
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie13.0
Gebruikt in productPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Height (EF000040)55
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
LRA HST alt [A]65 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flanges 2 1/2 in, 2/set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)125

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.244 Kilogram
Netto gewicht3.193 Kilogram
Volume1.561 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm